Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Das piGRIP® Saugnapf Fitting ist nun mit integrierter COAX® Cartridge erhältlich

Das piGRIP® Saugnapf Fitting ist nun mit integrierter COAX® Cartridge erhältlich

Datum 03.06.2013

Piab ist stolz COAX® in piGRIP® vorzustellen, eine dezentrale Vakuum Pumpe integriert in das piGRIP® Programm.

Die Kombination aus einem COAX® in piGRIP® Fitting und einem piGRIP® Saugnapf kann im piGRIP® Konfigurator sehr einfach konfiguriert werden. Dieses Produkt garantiert verglichen mit anderen Lösungen schnellste Reaktionszeiten und die beste Energieeffizienz.

COAX® in piGRIP® ist optimal für sehr anspruchsvolle Anwendungen (undichte und/oder hochgescheindigkeits) Vakuum Anwendungen wo kleine Bauteile bewegt werden sollen. Handhabung von Beuteln, das Öffnen von Beuteln oder das Palettieren von kleinen Kartons sind einige Beispiele. COAX® in piGRIP® ist auch als ”stand alone” Lösung verfügbar und kann so mit jedem anderen Saugnapf kombiniert werden.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns