Evolving ourselves – und unsere Webseite!

Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Beta-Webseite kennenlernen, und bitten Sie mit uns Ihre Meinung zu teilen, damit wir unsere Webseite für Sie noch besser gestalten.

Neue Webseite besuchen!

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

COMPACT10E Vakuumejektor

Piab stellt den neuen COMPACT10E Vakuumejektor vor

Datum 02.11.2020

Das Piab-Kompaktpumpenprogramm wird jetzt um eine neue Alternative, den COMPACT10E Vakuumejektor erweitert, um die Baureihe der kleineren 10mm Pumpen zu komplettieren.

Piab hat den COMPACT10E Vakuumejektor entwickelt, um der Nachfrage nach einer einfachen Vakuumlösung gerecht zu werden.  Dieser Ejektor erhöht aufgrund der schnellen Pick-and-place-Anwendung  die Produktivität.

Für den COMPACT10E Vakuumejektor stehen selektierte Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung, um einen wettbewerbsfähigen Marktpreis zu ermöglichen und ohne Kompromisse bei der Qualität oder Vakuumleistung einzugehen.

Die Konfigurationsmöglichkeiten für den COMPACT10E Vakuumejektor:

  • Mit oder ohne Vakuummessung
  • Zwei alternative Durchmesser für die Vakuum- und Druckluft-Push-In-Verbindungen
  • COMPACT10E kann mit zwei verschiedenen alternativen COAX®-Micro-Cartridges konfiguriert werden
    • Ti – für einen hohen Vakuumfluss
    • Xi – für ein hohes Vakuumniveau

Der COMPACT10E Vakuumejektor ist stapelbar bis zu einer Ventilinsel mit 8 Einheiten und einem gemeinsamen Druckluftanschluss. Die Ventilinsel kann mit einem gemeinsamen Schalldämpfer oder einer gemeinsamen Abluftleitung konfiguriert werden, die auch für Reinraum-Anwendungen geeignet ist.

Das Hauptziel des COMPACT10E sind schnelle pick and place Anwendungen in den verschiedenen Schlüsselbranchen, wie z.B.:

Elektronik und Halbleiter:

  • Kommissionieren und sortieren oder prüfen/inspizieren
  • Geräte zur Platzierung von Bestandteilen: Hochgeschwindigkeits-SMT-Maschinen (Surface Mount Technology) (bis zu 50 ms/Zyklus).
  • Baugruppen für Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik usw.

Kleine Roboteranwendungen:

  • Montage von Kleinteilen, z. B. Gehäuse und Displays für Mobiltelefone
  • Kunststoffe (Spritzguss), Spritzgussentnahme
  • Verbrauchsmaterialien, Kleinteile, Glühbirnen, Batterien, Kreditkarten, Zahnbürsten, Schnuller usw.

Pharma- und Kosmetikverpackungen:

  • Toploading (Kartons in Kisten)
  • Kartons aufrichten

 

 

Piab AB © 2021 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns