Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Zerbrechliche pharmazeutische Tabletten

Automatisieren Sie den Transport von Tabletten und minimieren Sie alle Risiken von Schäden an den Tabletten

Datum 01.02.2016

Zerbrechliche und wertvolle Tabletten aus der Pharmaindustrie sind in Verarbeitungsanlagen bekanntermaßen schwierig zu handhaben. Da die Tabletten leicht zerbrechen und um den Ausschuss so gering wie möglich zu halten, müssen sie mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

Dank einer kontrollierten, niedrigen und konstanten Geschwindigkeit, eines geführten Einlasses und der Beseitigung aller scharfen Kanten, fördert der neue piFLOW®t Vakuumförderer von Piab zusammen mit piGENTLE®  automatisch Tabletten oder Kapseln, ohne dass diese zerbrechen oder absplittern. Dies sind die Schlüssel zu unserem Erfolg; damit können wir sicherstellen, dass die Tabletten in unserer Förderanlage mit größter Sorgfalt transportiert werden. Ihre Rendite wird positiv beeinflusst, sowohl dank der Automatisierung eines normalerweise manuellen Prozesses als auch durch eine reduzierte Menge an Ausschuss, der durch abgesplitterte Produkte entstehen würde.

Drei Haupt-Design-Merkmale sind der Schlüssel zum Erfolg von Piab - eine gesteuerte niedrige Geschwindigkeit, ein geführter Eintrag in den Förderer und die Beseitigung aller scharfen Kanten in der Förderleitung. Jedes dieser Merkmale wurde speziell für den Tablettentransfer konzipiert.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr:

Ein neuer und schonender Weg, um Tabletten zu fördern! Wie es funktioniert.

Tablettenförderer piFLOW®t Produktinformationen

Pressemitteilung: Ein neuer weltweiter Standard für die Tablettenförderung

Pressemitteilung: piGENTLE®  ist ein großer Schritt für die Tablettenförderung

Broschüre

White paper

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns