Der piCOMPACT® ist eine Ejektorbaureihe mit integrierter Steuerung, eine so genannte Kompakt- oder ”all-in-one” Ejektoreinheit.
Es ist eine modulare Plattform mit der Möglichkeit, mehrere Einheiten unter Verwendung der gemeinsamen pneumatischen und elektrischen Verbindungen als Gruppe zusammen zu fassen. Der Fokus bei der Entwicklung wurde auf die wichtigsten "Schlüsselkriterien" für diese Art von Kompaktejektoren gelegt - Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit, aber auch die Einführung einiger brandneuer attraktiver Eigenschaften und Funktionen. In der Kombination mit unseren hochmodernen COAX® Vakuumerzeugern ist dieses Produkt herausragend. Durch das Arbeiten mit niedrigem Speisedruck und optimalem Einsatz der Druckluft, reduzieren die COAX® Ejektoren den Energieverbrauch für den Anwender, während die Produktivität und Zuverlässigkeit gesteigert wird.
Optimiertes Design für höchste Zuverlässigkeit, hohe Saugleistung und schnellste Zykluszeiten.