密封件
Module filter plate seal 21 NBR FCM
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0206434
6 变量
Module filter plate seal 21 NBR FCM
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0206434
Module filter plate seal 21 NBR FCM
对比
0206449
Module filter plate seal 21 Q FCM
对比
0206436
Module filter plate seal 33 NBR FCM
对比
0206451
Module filter plate seal 33 Q FCM
对比
0206442
Module filter plate seal 56 NBR FCM
对比
0206457
Module filter plate seal 56 Q FCM
对比
Show all (6)
Show less
功能
Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
Spare part.
The black seal is antistatic and in compliance with ATEX.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
丁腈橡胶
最低温度
-20 - 125 °C
最小重量
126 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
Module filter plate seal 21 NBR FCM