密封件
Bottom valve seal 180 NBR FCM
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0206439
6 变量
Bottom valve seal 180 NBR FCM
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0206439
Bottom valve seal 180 NBR FCM
对比
0206454
Bottom valve seal 180 Q FCM
对比
0206443
Bottom valve seal 125 NBR FCM
对比
0206458
Bottom valve seal 125 Q FCM
对比
0206459
Valve cone seal 21 Q FCM
对比
0206444
Valve cone seal 21 NBR
对比
Show all (6)
Show less
功能
Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
Spare part.
The black seal (NBR) is antistatic and in compliance with ATEX.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
丁腈橡胶
最低温度
-20 - 125 °C
最小重量
197 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
Bottom valve seal 180 NBR FCM