Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female plastic
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0210170
9 变量
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female plastic
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0210170
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female plastic
对比
0210555
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female
对比
0210556
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female 17mm
对比
0210557
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, G3/8" male - 1/8" NPSF female
对比
0210558
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female
对比
0210559
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, G1/4" female
对比
0210560
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, G1/4" male
对比
0210561
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, M10x1,5 male
对比
0210562
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, T-slot
对比
Show all (9)
Show less
功能
特殊设计的摩擦吸盘,适用于薄型 (0.6-0.8 mm) 油质钣金,例如压机成型过程中的外部车身零件。
耐久型材料制成,摩擦吸盘的正常磨损不会对长期抓取性能造成影响。
优化的内部摩擦模式进一步提升抓取性能,确保吸盘可承受3-5倍于同等规格传统吸盘的高剪力。
压机机油 > 0.1g/m2的油质钣金的最佳选择,同时还适用于干燥钣金。
“BFFT”设计适用于薄型平整或非平整/弧形表面以及要求缓冲杆的应用,例如卸垛应用。
平坦的内撑板(采用双硬度材料制成)确保在任何方向都可稳定移动、可靠抓取。
DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起,不会在物体表面留下任何印迹,同时在成千上万次循环后仍然具有无与伦比的弹性记忆效应。
Show all (7)
Show less
行业
汽车
卸垛
冲压机间钣金输送
车身和车架
车门开/关人体工学工具
玻璃组装与安装
气罐组装与安装
规格
Imperial
Metric
常规
吸盘形状
波纹吸盘
应用
油质钣金
吸盘设计
Round
特性
油质钣金
物料
PU型聚氨酯
吸盘型号
BFFT
最小重量
8 g
容积
1 cm³
吸盘模型
BFFT23 Dry metal sheet
规格
Dry metal sheet
移动,垂直最大
0.2 in
最小弯曲半径
9 mm
吸盘模型
BFFT23 Oily metal sheet
规格
Oily metal sheet
物料
PA
接头选件
过滤网
接头尺寸
3/8"
接头类型
内螺纹
接头类型
G螺纹
高度
29.9 mm
高度2 (Actuated)
25 mm
执行外径
24 mm
最小外径
23 mm
性能-提升力
BFFT23 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
19 N
27 N
15 N
19 N
BFFT23 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
17 N
23 N
9 N
12 N
物料
型号
颜色
Orange
Yellow
最低温度
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
硬度
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
酒精
n/a
n/a
n/a
浓酸
+
+
+
乙醇
+
+
+
水解作用
+
+
+
甲醇
-
-
-
油
+++
+++
+++
氧化
-
-
-
汽油
+
+
+
耐磨性
+++
+++
+++
气候&臭氧
+++
+++
+++
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
数据表中规定的数值是在以下情况下测试的:
室温: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
标准大气压: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
相对湿度: 0-100%
压缩空气质量: DIN ISO 8573-1 class 4
资源
CAD
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female plastic
单页
Suction cup BFFT23P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female plastic
手册
吸盘及橡胶制品储存指南
证书
RoHS Compliance Statement Suction cups
白皮书
吸盘:真空抓取利器
Piab products for Automotive Final Assembly
2017/5/19
摩擦吸盘可以提升33%的冲压产量