其他吸盘附件
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 3150052
3 变量
Angle adapter G1/8"–M5
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
3150052
Angle adapter G1/8"–M5
对比
3150053
Angle adapter G1/8"–M8
对比
3150054
Angle adapter G1/2"–M8
对比
功能
Angle adaptors facilitate vacuum connections when space and headroom are limited.
Can also be used as T-connectors.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
PA, CUZN, NBR
最低温度
-40 - 110 °C
最小重量
15.3 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Angle adapter G1/8"–M5
单页
Angle adapter G1/8"–M5
手册
吸盘及橡胶制品储存指南
白皮书
吸盘:真空抓取利器