浇口铣刀
FN10直刀片
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213242
4 变量
FN10直刀片
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213242
FN10直刀片
对比
0213243
FN1直刀片
对比
0213244
FN3直刀片
对比
0213245
FN5直刀片
对比
Show all (4)
Show less
功能
适用于SN刀具。
当刀具冲进时,向上推动靠近零件。
当刀具返回时,将切割后的材料拉离零件。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E30502030
最大重量
0 g
刀片开口 (C)
3.5 mm
铣刀刀身尺寸
3
枢轴位置
24 mm
长度
11 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
FN10直刀片
单页
FN10直刀片
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration