特殊气缸
DPL 12-3压力板
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213134
7 变量
DPL 12-3压力板
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213134
DPL 12-3压力板
对比
0213135
DPL 20-5压力板
对比
0213136
DPL 24-8压力板
对比
0213137
DPL 25-3压力板
对比
0213138
DPL 25-4压力板
对比
0213139
DPL 25-5压力板
对比
0213140
DPL 31-4压力板
对比
Show all (7)
Show less
功能
用于KHZ气缸或GRF钳爪的垫板。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E14902500
物料
Steel
最小重量
3 - 3 g
直径
12 mm
高度
12 mm
长度
9 mm
螺纹
M3 in
宽度
12 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
DPL 12-3压力板
单页
DPL 12-3压力板
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率