特殊气缸
AVI 5I-8-3真空吸盘适配器
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213145
4 变量
AVI 5I-8-3真空吸盘适配器
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213145
AVI 5I-8-3真空吸盘适配器
对比
0213146
AVI 1 / 8I-16-5真空吸盘适配器
对比
0213147
AVI 1 / 8I-16-8真空吸盘适配器
对比
0213148
AVI 1 / 4I-16-8真空吸盘适配器
对比
Show all (4)
Show less
功能
将真空吸盘/吸盘安装到KHZ短行程气缸上。
用于固定边缘垂直于模具面的零件。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E12810100
最小重量
7 - 7 g
高度
12 mm
长度
10 mm
长度
12 mm
螺纹
M5 in
螺纹
M3 x .5 in
宽度
10 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
AVI 5I-8-3真空吸盘适配器
单页
AVI 5I-8-3真空吸盘适配器
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率