快速切换系统
AP-352x352-UNI通用转接板
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213264
2 变量
AP-352x352-UNI通用转接板
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213264
AP-352x352-UNI通用转接板
对比
0213367
AP-250x160LK125SWA转接板250x160,适用于SWA
对比
功能
带钻孔的通用转接板,适用于各种快速更换系统和双管结构。
材质:铝。
规格
Imperial
Metric
高度
352 mm
高度
15 mm
宽度
352 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
AP-352x352-UNI通用转接板
单页
AP-352x352-UNI通用转接板
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率