跳转至内容

请帮我选择
产品编号: Swivel arm slide on 50, pin 16 9 变量

旋转臂,滑装, 50mm 长, 16mm销钉固定

旋转臂是用于实现吸盘自由定位的部件,帮助吸盘轻松、快速地定位到物体的正确位置。功能连接件是Piab为分布式真空发生器或集中式真空系统设计的连接件,具有多种配置可选,支持一系列特殊功能,例如节能、安全和真空度补偿,可通过灵活的球形接头或具有更高刚性的旋转锁销连接至PMAT旋转臂。

阅读全文
配置

This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.

变量

Show all (9)