跳转至内容
Piab 的 DURAFLEX® 摩擦吸盘在 Gruppo Esea 为一家领先的汽车电池制造商提供的拾取和放置系统中发挥着重要作用。
Bayer Hungaria Kft. 在其玉米种子包衣粉输送方面享受到了 Piab 自动化解决方案所带来的优势。Piab 的 piFLOW®f 输送机的实施完全减少了手动处理的需要。
Piab 真空海绵抓手 Kenos® KVGL 助力西班牙公司 Steelgran Componentes S.A. 将生产线末端机器人的操作周期缩短 35%。
MAXPRO 采用 Piab Kenos® KVGL 抓手,在包袋搬运方面彰显巨大优势…
Eklego 使用 Piab KVG 和 KVGL 系列 Kenos® 抓手,设计并制造先进的生产线末端系统...
BX 吸盘采用双硬度的 Duraflex® 以及 Piab COAX® 真空发生技术,并让 Tradicional Panadera 能够使用一个抓具就可码垛不同类型的纸箱。
Officina Meccanica Sestese SpA 利用 Piab 的 Kenos® KVG 抓具设计并制造出一款生产线末端包装机器,并已在一家位于东南欧的领先家具配件制造商安装。
得益于 Piab 的 piFLOW®f,Minges Coffee Roasters 的咖啡胶囊和咖啡包可轻松灌装...
Cob-Solution 使用 Piab 的 B52XP 吸盘和 piCOMPACT23 SMART 真空发生器来设计并构建了一个系统,用于在西西里的 Rao Farmaceutici 兽医药房解决纸箱的拾取和打开应用,该药房正在投资电子商务并在整个欧洲进行销售。
由于 Wyzo Sidebot 的最大有效载荷达 1kg,抓手的重量至关重要。而 Piab 的迷你协作机器人抓手 (MCG) 仅重 270 克,正好合适。
一个独特的智能解决方案使各个生产线上从入库到成品再到部件装配交付的内部物流和材料搬运实现自动化,该解决方案由...
使用 Piab 的吸盘和真空发生器,Tecno Pack SpA 设计并制造了抓手…
0
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?