产品编号: 0111977
2 变量
Silencer COAX® MINI
消音器采用流通式设计,有效降低真空排气时的噪音水平。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0111977
Silencer COAX® MINI
对比
0111976
消声器 COAX® MIDI
对比
功能
Reduces noise from the exhaust
Compatible with aluminium holders for MINI and MIDI COAX® cartridges
Simple snap locking when mounting
Through-flow design that eliminates the risk of impaired performance due to clogging of the silencer
规格
Imperial
Metric
常规
物料
TPU, PA, PE
噪声级降低
>10 dBA
最低温度
-20 - 80 °C
最小重量
8.64 g
物料
型号
颜色
最低温度
-20 - 80 °C
硬度
81 °Shore A
酒精
++
浓酸
-
乙醇
n/a
水解作用
-
甲醇
n/a
油
+++
氧化
++
汽油
-
耐磨性
+++
气候&臭氧
+++
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Silencer COAX® MINI
单页
Silencer COAX® MINI