70 N
193 N
273 N
适用于平坦和粗糙表面。该吸盘采用夹板结构,不仅可防止工件被吸入吸盘内部而导致变形,而且在提升力平行作用于工件表面时还能增加摩擦力。产品稳定性好,在工作期间几乎不会发生任何偏移。这种DURAFLEX®吸盘采用了专门研制的无痕材料,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
阅读全文使用我们的指导获得相关推荐,或留下您的详细资料,我们将与您联系!
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?