Piabs transportörer som utvecklats speciellt för additiva tillverkningstillämpningar är konstruerade med ett ventilhus av rostfritt stål (ASTM 316L) och en vridspjällsventil. Dessa transportörer har en TC-koppling av standardtyp för enkel integrering och är utformade för att ta upp minimalt med utrymme. Typiska användningsområden är överföring av metallpulver till eller från en behållare eller en sil, matning av en 3D-skrivare eller återcirkulerande material från spillbehållaren.
Läs mer0
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?