En lösning för automatisering – för många applikationer
<p>Den kosttillskottsbaserade industrin är en värld mellan livsmedels- och läkemedelsindustrierna och kan omfatta olika metoder, från funktionell produktion av livsmedel eller kosttillskott till steril läkemedelsproduktion. Denna variation innebär en mängd olika krav för tillverkning av maskinvara, samtidigt som produktintegritet är ett standardkrav. De flesta transportutrustningar måste vara av livsmedelskvalitet, men i vissa fall gäller strängare regler, särskilt om det transporterade materialet utgör en hälsorisk för operatörerna.</p>
<p>Piab erbjuder ett brett sortiment av vakuumtransportörer för alla dessa behov, inklusive livsmedelsklassade och antistatiska med ATEX-damm- eller ATEX-gascertifieringar. För transport av pulver och granulat rekommenderas en av piFLOW®p- eller piFLOW®fc-modellerna, beroende på den kapacitet som krävs, materialegenskaperna och även nivån av manuell hantering från operatören vid installation och pågående användning. piFLOW®p finns med fyra olika automatiseringsnivåer, allt från standardprodukten till den helt automatiserade med Auto-tuning. För att överföra tabletter eller andra mer känsliga material rekommenderar vi att du använder piFLOW®t, utrustad med piGENTLE®-teknologin för att undvika att tabletterna skaver under överföringen.</p>
<p>Vakuumtransportörer kan användas i flera steg i produktionslinjen, inklusive laddning och tömning av tablettpressar, kapselfyllningsmaskiner, blandnings- och omrörningsenheter, rullpressar och Auger fyllningsmaskiner hela vägen till förpackningen. En vanlig missuppfattning om vakuumtransport är att det skadar produkten eller leder till produktseparation i pulverblandningar. Med rätt inställningar och rätt dimensionering klarar Piabs transportörer dessa utmaningar, så du behöver inte oroa dig för variationer i produktrecepten. Det lilla utrymmesbehovet möjliggör också en flexibel layout.</p>