Den här vakuumpumpen kombinerar hög säkerhet och den mest energieffektiva lösningen för täta material, COAX®-teknik med automatisk luftsparfunktion. Den har en backventil som bevarar vakuumet i täta system och en inbyggd energisparanordning som ger praktiskt taget ingen energiförbrukning. De är fantastiska produkter vid arbete med vakuumhanteringsanordningar som måste följa och uppfylla lagstiftade standarder för hanteringsutrustning, t.ex. (DIN/SS) – EN 13155, ASME-standarden B30,20 osv.
Läs merOlika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?