piINLINE® och piSTAMP är små och lätta decentraliserade vakuumejektorer, som använder sig av den patenterade COAX®-teknologin eller den nya valfria STX-teknologin. De är lätta decentraliserade generatorer, vissa med integrerade frigöringsmekanismer i minimerade förpackningar. De kan alla monteras direkt på en slang nära sugkoppen (eller sugpunkten). piINLINE®plus har bland annat en patenterad funktion som är den första riktiga inline-ejektorn (tryckluft – vakuum) med integrerad automatisk frigöringsfunktion. Piab piINLINE® ejektorprogram erbjuder mycket bättre prestanda med minst 40–50 % lägre energiförbrukning och piSTAMP erbjuder 25 % lägre energiförbrukning jämfört med konkurrerande inline-enstegsejektorer i motsvarande storlekar. Decentraliserade vakuumejektorer är särskilt vanliga inom bilindustrin, vid presstillämpningar, plockning och placering av elektroniska komponenter/halvledare, dedikerad förpackningsutrustning, automatisering av formsprutningstillämpningar och avlastning/lastning av metallformningsmaskiner (bockning, stansning och laserskärning).
Läs merOlika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?