Vår senaste 45 mm sugkopp för BXP-segmentet åtföljs nu av 65 och 90 mm versioner. Liksom den tidigare nykomlingen och dess äldre familjemedlemmar kommer de nya kopparna att vara fullt konfigurerbara.
I november förra året introducerades en 45 mm sugkopp bland våra välkända BXP-koppar som utvecklats för plockning och lyft av föremål med ojämna eller porösa ytor, till exempel kartong.
Piab tar nu nästa steg genom att komplettera sekvensen 10–110 mm med 65 och 90 mm versioner. Liksom sina mer mogna familjemedlemmar är de nya sugkopparna gjorda av DURAFLEX®, som inte lämnar spår (mark-free), och kommer att vara fullt konfigurerbara.
De nya storlekarna 65 och 90 mm kan beställas på Piab.com.
För mer information
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com