Ir al contenido

Eyectores de vacío descentralizados con válvula de control de seguridad

Estas bombas de vacío son de alta seguridad y representan la solución más eficiente para materiales no porosos: la tecnología COAX® con función automática de ahorro de aire. Cuentan con una válvula de control que retiene el vacío en aplicaciones con materiales no porosos y un dispositivo de ahorro de energía integrado que resulta en un consumo de energía prácticamente nulo. Son productos excelentes cuando se trabaja con dispositivos de manipulación de vacío que tienen que cumplir y satisfacer las normas de elevación legisladas para dispositivos de manipulación, como (DIN/SS) - EN 13155, norma ASME B30.20, etc.

Leer más
10 Productos
Filter
  • Performance
    Vacuum Flow (nl/s)
    Max Vacuum Level (-kPa)
    Air Consumption (nl/s)
  • Functionality
  • Connectivity
  • Sector
    Show all