- Industrias
- Embalaje
Embalaje
Paletización/Despaletización
Casi cualquier cosa que se transporta en cualquier parte del mundo ha estado colocada en un palé en algún paso del trayecto. Disponemos de un amplísimo catálogo de productos que se adaptan a sus necesidades de paletización/despaletización, tanto si se trata de colocar o de retirar un objeto en un palé. Todas las herramientas están diseñadas para garantizar que las operaciones funcionan a máxima eficiencia, necesitan poco mantenimiento, son seguras y que ninguna persona sufre daños en el proceso.
Lo que ofrece Piab
- Fiabilidad: nuestras herramientas de final de brazo están creadas para garantizar la seguridad de las operaciones palé tras palé
- Velocidad: las soluciones de paletización de Piab le permiten mejorar la velocidad de sus operaciones gracias a nuestra adaptable tecnología de agarre
- Mejora de tiempos de actividad: el mantenimiento es un proceso sencillo y reducido al mínimo, ahorrando tiempo para otras tareas
Cartones y bandejas, construcción y conformado
Una mayor velocidad y tiempos de ciclo más cortos son algo que tenemos siempre en consideración al desarrollar productos destinados a mejorar la eficiencia de una línea de embalaje. El material del cartón, los procesos de construcción, la velocidad del ciclo, el ahorro de energía y una monitorización inteligentes, son aspectos que se tienen siempre en cuenta para garantizar una máxima fiabilidad sin pérdida de recogidas.
Lo que ofrece Piab
- Fiabilidad: nuestras ventosas por vacío están disponibles en una amplia variedad de diseños y materiales que aseguran un sellado fiable del material que se recoge.
- Mejora de rendimiento: productos creados para automatización de alta velocidad y bajo consumo energético.
- Tecnología inteligente: monitoriza el vacío según las especificaciones establecidas
Recogida, colocación y embalaje de cajas, bandejas y estuches
Las ventosas y los sistemas por vacío de Piab están especialmente diseñados para responder a las cambiantes necesidades de la industria del embalaje, sin afectar su rendimiento ni fiabilidad. Nuestras ventosas de grado alimentario están hechas para tener un contacto directo con el alimento o, si está buscando manipular bolsas llenadas con líquidos, tenemos la ventosa para sacos líder del mercado para usted. Nuestras soluciones de vacío ofrecen una solución óptima y adaptable para la recogida y colocación de objetos.
Lo que ofrece Piab
- Fiabilidad: nuestras ventosas por vacío están disponibles en una amplia variedad de diseños y materiales que aseguran un sellado fiable del material que se recoge.
- Mejora de rendimiento: productos creados para automatización de alta velocidad y bajo consumo energético.
- Tecnología inteligente: monitoriza el vacío según las especificaciones establecidas
Manipulación de bolsas y embalajes flexibles
Material de embalaje flexible es la terminología utilizada para embalajes blandos hechos de film, hoja de aluminio u hoja de papel. Entre las bolsas de envase están las de tipo Dypack o las bolsas de pie, bolsas, bolsitas y sobres. Estos embalajes se conforman, llenan y sellan a menudo en una máquina horizontal o vertical de conformado-llenado-sellado. Nuestros innovadores sistemas por vacío permiten llenar, sellar y manipular el saco sin dañar el producto.
Sabía que…
- Disponemos de las ventosas líderes del mercado para diferentes tipos de bolsas y envases flexibles.
- Ofrecemos fiabilidad: nuestras ventosas por vacío están disponibles en una amplia variedad de diseños y materiales que aseguran un sellado fiable del material que se recoge.
- Tenemos: tecnología inteligente que monitoriza el vacío según las especificaciones establecidas