新品

新品

新品

特性
- 根据所选的 COAX ®发生管的数量和类型(高初始流量、超高真空度或低/波动进气压力)实现多功能真空性能。
 - 可配置设计提供轻松集成的灵活性和定制功能,以满足特定的应用需求,例如接口和密封材料(NBR,FKM,EPDM),以及提供各种可选配件。
 - 由于有各种安装选项以及安装过程中可用的辅助压缩空气位置,因此安装十分灵活。
 - 采用模块化设计,配备集中式阀门接口,可轻松取得真空管,方便用户维护,支持服务工作并最大限度地减少停机时间。
 - 轻巧的设计和较小的体积使其适合狭小的空间。
 - 采用生物基或再生材料制成塑料部件的生态环保设计,在不影响坚固性和耐用性的情况下最大限度地减少二氧化碳排放量。
 - 通过可选的节能功能实现节能运行,可用于搬运泄漏或密封的材料。
 - 多种配件和升级可能性,确保适应当前和未来的应用需求。