弯头 90° G1" 内螺纹/40mm 软管接头 - 1
弯头 90° G1" 内螺纹/40mm 软管接头 - 2
订货号: 0249887

弯头 90° G1" 内螺纹/40mm 软管接头

piCLASSIC Neo的 90° 弯头适配器增强了真空或排气的安装灵活性,并且可以安装在两个端口上。它具有双连接选项,内部为 G1” 螺纹,外部为 Ø40 毫米法兰。当安装在排气口上时,消声器可以以最佳角度安装。或者,可以将软管连接到外部法兰上,以便根据需要排出废气。  
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

特性

  • 机械接口与piCLASSIC Neo排气口和真空口兼容, 实现无缝集成。
  • 带有内部 G1” 螺纹和外部 Ø40 毫米法兰的双连接选项。
  • 90°弯曲。
  • 以90°为间隔灵活安装方向。
  • 能够对 G1” 消音器进行可调节定位,以实现最佳排气方向。
  • 简化真空或管道排气的安装。
  • 允许倾斜真空连接。