吸盘F-BX35,硅橡胶,1/4" NPT复合材料外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料 - 1
订货号: 0207085
52 种类

吸盘F-BX35,硅橡胶,1/4" NPT复合材料外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料

F-BX 吸盘采用经久耐用的高端硅橡胶制成,符合美国食品及药品管理局 21 CFR 177.2600 和 EU 1935/2004 标准。添加金属使其可检测,符合食品安全要求。适用于冷冻和生鲜食品,即使在高速运转下也能牢牢吸附不规则抓取表面。卫生易清洁的设计可防止灰尘积聚。可选配食品级、可检测或不锈钢接头,并在低真空环境下运行,降低产品损坏风险。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

10 mm
订货号: 0206202
15 mm
订货号: 0207062
20 mm
订货号: 0207070
25 mm
订货号: 0207077
35 mm
订货号: 0207085
50 mm
订货号: 0242588

配件

不带接头无
订货号: 0206206
M5 外螺纹SS
订货号: 0207049
M5 外螺纹Composite
订货号: 0207052
G 1/8" 外螺纹SS
订货号: 0207050
G 1/8" 外螺纹Composite
订货号: 0207053
G 1/4" 外螺纹SS
订货号: 0207079
G 1/4" 外螺纹Composite
订货号: 0207083
G 3/8" 外螺纹SS
订货号: 0207080
G 3/8" 外螺纹Composite
订货号: 0207084
1/8" NPT 外螺纹SS
订货号: 0207051
1/8" NPT 外螺纹Composite
订货号: 0207054
1/4" NPT 外螺纹SS
订货号: 0207081
1/4" NPT 外螺纹Composite
订货号: 0207085
3/8" NPT 外螺纹SS
订货号: 0207082
3/8" NPT 外螺纹Composite
订货号: 0207086
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 硅橡胶材质,符合FDA 21 CFR 177.2600和EU 1935/2004。
  • 经久耐用的高端硅橡胶材料
  • 橡胶材料中混合了少量的金属添加剂(Fe),因此具有可检出特性。
  • 适用于冷冻食品和原料食品。
  • 即使在高速系统或具有较大加速度的应用中也能够牢固抓取具有不规则表面的食品
  • 可选配带外螺纹的食品级可检出型塑料接头,或耐酸不锈钢接头。
  • 卫生型设计,易于清洗。此外,这些吸盘表面没有任何会造成灰尘/污垢堆积的凹陷。
  • 仅需极低的真空度就可以压缩波纹体。降低所搬运的食品损坏风险。