Suction cup VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF - 1
订货号: 0202761
35 种类

Suction cup VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF

Value Line®系列吸盘适用于标准/基础应用程序,物超所值的良好性能。长波纹形状吸盘具有细长的吸唇,可与略微起皱的表面(例如瓦楞纸板)实现良好的密封Value Line系列真空发生管全球现货发售,欢迎选购。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

20 mm
订货号: 0202684
25 mm
订货号: 0202698
30 mm
订货号: 0202710
40 mm
订货号: 0202725
50 mm
订货号: 0202737
60 mm
订货号: 0202749
75 mm
订货号: 0202761
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 适用于水平调整
  • 通过提升动作,分离小而薄的工件
  • 在提升力与工件表面平行的工况下适用性较差
  • 大包装30-99件可享批量折扣,100件及以上大包装更享优惠价格
  • 不含PVC,可回收利用