尺寸
配件
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹Brass
订货号: 0202684
1/8" NPT 外螺纹, M5 内螺纹Brass
订货号: 0202686
G 1/4" 外螺纹, G 1/8" 内螺纹Brass
订货号: 0202758
G 3/8" 外螺纹, G 1/4" 内螺纹Brass
订货号: 0202759
1/4" NPT 外螺纹, 1/8" NPSF 内螺纹Brass
订货号: 0202760
1/4" NPSF 内螺纹, 3/8" NPT 外螺纹Brass
订货号: 0202761
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 适用于水平调整
- 通过提升动作,分离小而薄的工件
- 在提升力与工件表面平行的工况下适用性较差
- 大包装30-99件可享批量折扣,100件及以上大包装更享优惠价格
- 不含PVC,可回收利用