Suction cup U8 Silicone FCM, M5 male - 1
订货号: 9909634
25 种类

Suction cup U8 Silicone FCM, M5 male

该物料已获得美国食品及药品管理局认证 (FDA 21 CFR 177.2600),并符合欧盟法规 EU 1935/2004。此吸盘透明,未添加任何颜料。用于搬运平面或微曲面的物体。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

4 mm
订货号: 9909632
6 mm
订货号: 9909633
8 mm
订货号: 9909634
10 mm
订货号: 9909635
15 mm
订货号: 9909636
20 mm
订货号: 0200440
30 mm
订货号: 0200441
40 mm
订货号: 0200442
50 mm
订货号: 0200443
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 有机硅材料符合 FDA 21 CFR 177.2600 和欧盟 1935/2004。
  • 适用于平面或略微弯曲的物体表面。
  • 也可用于凹面物体。