Suction cup U20 Silicone FCM, G1/8" male/M5 female, with mesh filter - 1
订货号: 9909718
25 种类

Suction cup U20 Silicone FCM, G1/8" male/M5 female, with mesh filter

该物料已获得美国食品及药品管理局认证 (FDA 21 CFR 177.2600),并符合欧盟法规 EU 1935/2004。此吸盘透明,未添加任何颜料。用于搬运平面或微曲面的物体。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

4 mm
订货号: 0200254
6 mm
订货号: 0200255
8 mm
订货号: 0200256
10 mm
订货号: 0200257
15 mm
订货号: 0200258
20 mm
订货号: 9909718
30 mm
订货号: 9909721
40 mm
订货号: 0200442
50 mm
订货号: 0200443
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 有机硅材料符合 FDA 21 CFR 177.2600 和欧盟 1935/2004。
  • 适用于平面或略微弯曲的物体表面。
  • 也可用于凹面物体。