Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve - 1
订货号: 9906874
18 种类

Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve

通用/扁平HNBR吸盘,用于搬运平面或略微弯曲的物体表面。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

6 mm
订货号: 0200888
10 mm
订货号: 0128689
15 mm
订货号: 0128690
20 mm
订货号: 9906874
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 适用于平面或略微弯曲的物体表面。
  • 也可用于凹面物体。
  • 可实现无痕搬运
  • 可在较宽的温度范围内使用