配件
不带接头无
订货号: 0128711
M5 外螺纹Brass
订货号: 9906863
5xM5 内螺纹Al, Brass, PA
订货号: 9906890
5xM5 内螺���双流量控制阀, Al, Brass, PA
订货号: 9906891
M5 内螺纹Al
订货号: 9906867
M5 内螺纹双流量控制阀, Al
订货号: 9906868
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹Al
订货号: 9906871
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹双流量控制阀, Al
订货号: 9906872
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹过滤网, Al
订货号: 9907052
G 1/8" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 9906869
G 1/8" 外螺纹双流量控制阀, 过滤网, Al
订货号: 9906870
1/8" NPT 外螺纹过滤网, Al
订货号: 9906873
1/8" NPT 外螺纹双流量控制阀, 过滤网, Al
订货号: 9906874
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 适用于平面或略微弯曲的物体表面。
- 也可用于凹面物体。
- 可实现无痕搬运
- 可在较宽的温度范围内使用