尺寸
配件
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹Brass
订货号: 0202652
1/8" NPT 外螺纹, M5 内螺纹Brass
订货号: 0202678
G 1/4" 外螺纹, G 1/8" 内螺纹Brass
订货号: 0202726
G 3/8" 外螺纹, G 1/4" 内螺纹Brass
订货号: 0202727
1/4" NPT 外螺纹, 1/8" NPSF 内螺纹Brass
订货号: 0202728
1/4" NPSF 内螺纹, 3/8" NPT 外螺纹Brass
订货号: 0202729
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 适用于平面、轻微波纹或曲面
- 稳定性好,固有位移小
- 建议当提升力与物体表面平行时使用
- 吸盘上的挡板可防止薄而易碎的物体变形,并在提升力平行时提供额外的平行吸附力。
- 大包装30-99件可享批量折扣,100件及以上大包装更享优惠价格
- 不含PVC,可回收利用