Suction cup VL20FC, G1/4"-G1/8" - 1
订货号: 0202653
28 种类

Suction cup VL20FC, G1/4"-G1/8"

Value Line®系列吸盘适用于标准/基础应用程序,物超所值的良好性能。扁平凹面吸盘带有细长的吸唇,可牢固吸附在轻微波纹表面,例如瓦楞纸板。Value Line系列真空发生管全球现货发售,欢迎选购。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

20 mm
订货号: 0202653
25 mm
订货号: 0202691
30 mm
订货号: 0202703
40 mm
订货号: 0202714
50 mm
订货号: 0202726
60 mm
订货号: 0202738
75 mm
订货号: 0202750
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 适用于平面、轻微波纹或曲面
  • 稳定性好,固有位移小
  • 建议当提升力与物体表面平行时使用
  • 吸盘上的挡板可防止薄而易碎的物体变形,并在提升力平行时提供额外的平行吸附力。
  • 大包装30-99件可享批量折扣,100件及以上大包装更享优惠价格
  • 不含PVC,可回收利用