Suction cup B40 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
订货号: 9909659
40 种类

Suction cup B40 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter

Piab的美国食品及药品管理局/欧盟认证硅橡胶波纹吸盘专为食品、制药和敏感应用领域的安全卫生操作而设计。这些吸盘采用优质合规硅橡胶制成,具有卓越的柔韧性和轻柔的抓握力。波纹管设计可补偿高度变化和不平整形状,确保可靠高效的性能。它们是自动化应用的理想之选,可在受调压阀的环境中提供耐用、耐化学腐蚀且无污染的操作。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

5 mm
订货号: 0200277
8 mm
订货号: 0200278
10 mm
订货号: 0200241
15 mm
订货号: 0200271
20 mm
订货号: 0200405
30 mm
订货号: 9909658
40 mm
订货号: 9909659
50 mm
订货号: 9909664
75 mm
订货号: 0200245
110 mm
订货号: 0200246
150 mm
订货号: 0200247
50 mm (50-2)
订货号: 0200484
75 mm (75-2)
订货号: 0200485
110 mm (110-2)
订货号: 0200486
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 采用符合美国食品及药品管理局/欧盟标准的硅橡胶制成,确保安全卫生的操作
  • 柔韧性极佳,可适应不平整表面
  • 耐化学腐蚀和高温
  • 波纹管设计可补偿高度变化
  • 适用于食品、制药和受监管环境