尺寸
5 mm
订货号: 0200277
8 mm
订货号: 0200278
10 mm
订货号: 0200241
15 mm
订货号: 0200271
20 mm
订货号: 0200405
30 mm
订货号: 9909658
40 mm
订货号: 9909659
50 mm
订货号: 9909664
75 mm
订货号: 0200245
110 mm
订货号: 0200246
150 mm
订货号: 0200247
50 mm (50-2)
订货号: 0200484
75 mm (75-2)
订货号: 0200485
110 mm (110-2)
订货号: 0200486
配件
不带接头无
订货号: 0200407
不带接头过滤盘, 无
订货号: 0200484
M5 外螺纹Brass
订货号: 9909606
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹过滤网, Al
订货号: 9909700
G 1/8" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 9909608
G 1/4" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 9909609
G 1/4" 外螺纹过滤网, 过滤盘, Al
订货号: 9909618
G 3/8" 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0200546
G 1/2" 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0200551
1/8" NPT 外螺纹过滤网, Al
订货号: 9909657
1/4" NPT 外螺纹过滤网, Al
订货号: 9909658
1/4" NPT 外螺纹过滤网, 过滤盘, Al
订货号: 9910492
1/8" NPSF 内螺纹过滤网, Al
订货号: 9909610
1/8" NPSF 内螺纹过滤网, 过滤盘, Al
订货号: 9909619
3/8" NPSF 内螺纹过滤网, 卡箍, Al
订货号: 0200532
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 采用符合美国食品及药品管理局/欧盟标准的硅橡胶制成,确保安全卫生的操作
- 柔韧性极佳,可适应不平整表面
- 耐化学腐蚀和高温
- 波纹管设计可补偿高度变化
- 适用于食品、制药和受监管环境