Suction cup BFFT80P-2 Polyurethane 60/60/30 G3/8" female with mesh filter 17 mm thread - 1
订货号: 0222785
83 种类

Suction cup BFFT80P-2 Polyurethane 60/60/30 G3/8" female with mesh filter 17 mm thread

BFFT-P设计适用于油性表面、不平整/曲面,以及需要水平补偿的应用程序,例如拆垛应用程序。平坦的内撑板确保在任何方向都可稳定移动。特殊设计的摩擦吸盘,适用于油质表面,例如金属成型过程中的钣金。由于其对油性表面具有强大的抓力,该吸盘能够承受高剪切力,通常是同类传统吸盘的 3-5 倍。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

23 mm
订货号: 0210170
35 mm
订货号: 0210325
50 mm
订货号: 0209190
60 mm
订货号: 0222776
70 mm
订货号: 0209191
80 mm
订货号: 0222785
90 mm
订货号: 0209192
105 mm
订货号: 0210573
120 mm
订货号: 0210581

配件

M10x1.5 外螺纹SS
订货号: 0210561
G 1/4" 外螺纹Brass
订货号: 0210560
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 0210569
G 3/8" Long 内螺纹Al
订货号: 0210556
G 1/4" 内螺纹Al
订货号: 0210559
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0222781
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0210555
3/8" NPT 内螺纹Brass
订货号: 0210558
T-slot Al
订货号: 0210562
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0222782
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 专为薄型(0.6-0.8 毫米)油性金属板材(例如汽车外壳部件)在冲压成型工艺中设计的摩擦吸盘。
  • 耐久型材料制成,摩擦吸盘的正常磨损不会对长期抓取性能造成影响。
  • 优化的内部摩擦模式进一步提升抓取性能,确保吸盘可承受3-5倍于同等规格传统吸盘的高剪力。
  • 当板材上使用的压机油量大于 0.1 克/平方米时,该吸盘是最佳选择;对于干燥的金属板材,该吸盘同样适用。
  • BFFT设计适用于薄型平面或不平整/曲面,以及需要水平补偿的应用程序,例如拆垛应用程序。
  • 平坦的内撑板(采用双硬度材料制成)确保在任何方向都可稳定移动、可靠抓取。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。不会在物体表面留下任何印迹,同时在成千上万次循环后仍然具有无与伦比的弹性记忆效应。