尺寸
配件
M10x1.5 外螺纹SS
订货号: 0210561
M10x1.5 外螺纹过滤网, SS
订货号: 0207666
G 1/8" 外螺纹过滤网, Brass
订货号: 0230284
G 1/4" 外螺纹Brass
订货号: 0210560
G 1/4" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 0207698
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 0210569
G 3/8" 外螺纹, 1/8" NPSF 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0206521
G 3/8" 外螺纹, G 1/8" 内螺纹Al
订货号: 0210557
G 3/8" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 0210582
G 3/8" 外螺纹, 1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0210566
G 3/8" Long 内螺纹Al
订货号: 0210556
G 3/8" Long 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0209190
G 1/4" 内螺纹Al
订货号: 0210559
G 1/4" 内螺纹过滤网, Brass
订货号: 0206791
G 1/4" 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0206793
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0206523
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0210555
G 3/8" 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0206522
3/8" NPT 内螺纹Brass
订货号: 0210558
3/8" NPT 内螺纹过滤网, Brass
订货号: 0206519
3/8" NPT 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0206530
T-slot Al
订货号: 0210562
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0206524
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 专为薄型(0.6-0.8 毫米)油性金属板材(例如汽车外壳部件)在冲压成型工艺中设计的摩擦吸盘。
- 耐久型材料制成,摩擦吸盘的正常磨损不会对长期抓取性能造成影响。
- 优化的内部摩擦模式进一步提升抓取性能,确保吸盘可承受3-5倍于同等规格传统吸盘的高剪力。
- 当板材上使用的压机油量大于 0.1 克/平方米时,该吸盘是最佳选择;对于干燥的金属板材,该吸盘同样适用。
- BFFT设计适用于薄型平面或不平整/曲面,以及需要水平补偿的应用程序,例如拆垛应用程序。
- 平坦的内撑板(采用双硬度材料制成)确保在任何方向都可稳定移动、可靠抓取。
- DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。不会在物体表面留下任何印迹,同时在成千上万次循环后仍然具有无与伦比的弹性记忆效应。