Suction cup B30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
订货号: 0101421
44 种类

Suction cup B30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter

Piab 的氯丁橡胶波纹吸盘专为各种工业应用程序而设计,用途广泛且经久耐用。这些吸盘采用优质氯丁橡胶制成,具有卓越的耐油、耐候和耐磨损性能.灵活的波纹管设计可适应不平整和曲面,补偿高度差,确保安全抓取。它们适用于汽车、包装和一般制造业,即使在严苛环境下也能提供稳定持久的性能。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

5 mm
订货号: 3150286
8 mm
订货号: 3150287
10 mm
订货号: 3150101
15 mm
订货号: 3150230
20 mm
订货号: 0101160
30 mm
订货号: 0101421
40 mm
订货号: 0101460
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 采用优质氯丁橡胶制成
  • 具有卓越的耐油、耐磨损和耐候性
  • 灵活的波纹管设计可适应曲面和不平整表面
  • 实现无痕搬运
  • 经久耐用,适用于严苛环境
  • 是汽车、包装和一般制造业的理想之选