Piab 为所有类型的托盘运输和去托盘化操作提供广泛的产品,无论您是在寻找符合人体工程学的搬运设备、部件和子系统来构建自己的臂端工具,还是针对工业机器人或协作机器人的即用型臂端工具。在构建您的臂端工具时,我们还为塑料行业内的脱模和除浇口应用提供我们的模块化组件组合、定制部件和知名品牌部件。先进抓具解决方案是针对特定应用领域的完整抓具系统。即时可用的抓具则设计用于直接安装在机械臂或换刀装置上。多种安装接口可选,符合 ISO-9409-1 标准,现已全面上市,适配大多数机器人品牌。Piab 的先进抓具解决方案将简化甚至消除抓具的工程设计时间,使安装更加简单安全;采用顶尖零部件与精确尺寸,为客户带来最大化的生产效率与最优的性能表现。
阅读全文Piab 为所有类型的托盘运输和去托盘化操作提供广泛的产品,无论您是在寻找符合人体工程学的搬运设备、部件和子系统来构建自己的臂端工具,还是针对工业机器人或协作机器人的即用型臂端工具。在构建您的臂端工具时,我们还为塑料行业内的脱模和除浇口应用提供我们的模块化组件组合、定制部件和知名品牌部件。先进抓具解决方案是针对特定应用领域的完整抓具系统。即时可用的抓具则设计用于直接安装在机械臂或换刀装置上。多种安装接口可选,符合 ISO-9409-1 标准,现已全面上市,适配大多数机器人品牌。Piab 的先进抓具解决方案将简化甚至消除抓具的工程设计时间,使安装更加简单安全;采用顶尖零部件与精确尺寸,为客户带来最大化的生产效率与最优的性能表现。
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?