跳转至内容

我们的自动化历史

一项 40 年前的发明至今仍在拯救生命

 

Piab 的工程团队在 1981 年发明了轻量 Chip 泵,满足了替代吸入点附近真空泵的需求。如今,一家主要德国医疗设备制造商仍将这种泵用于支气管吸痰器中,从而帮助症状严重的新冠肺炎患者维持正常的呼吸能力。

 

除呼吸机外,还急需吸痰器来稳定患者的肺功能。Piab 的 Chip 泵产生的真空确保能够安静、大量地吸出分泌物、血液和其他液体。

最初的产品拥有一个铝制外壳并粘合黄铜喷嘴,但逐渐就发展出了拥有不同特性和尺寸的完整泵系列产品。这包括一个拥有塑料包装的小泵,并在外壳上集成了一个喷嘴 - 称为“真空 Chip”,由 Piab 的创始人 Peter Tell 发明。他解释道 “目的是为了创造一个体积很小的多级真空泵,以能够实现相应的功能。该泵的一个关键特点是,客户能够仅使用 Chip 并将其集成到设计中,以获得更紧凑、轻量的装置。”

它当时的另外一个独特之处就是,它可以多个共同使用,从而让客户能够容易地将数个 Chip 泵叠在一起以创造出所需的真空功率。

一个泵集成了多种功能。由于三个喷嘴中有两个单独粘合在外壳上,客户能够选择不同的喷嘴特性以实现针对特定应用的具体功能,例如,高流量结合低真空和低进气压力。因此,得益于其高稳定性,Chip 泵最初能够应用于医疗技术领域。

因此,这款迷你泵如今仍是一家德国医疗设备制造商的首选发生器,不仅是因为其易集成的特点,还因为它能够进行精确地调整并连续带来可重复成果。

在日常临床实践中,支气管吸痰器一定要实现无故障操作,要使用方便、可靠运转且重复性好。压缩空气由纯氧产生,因此,交付时保证无油脂尤为重要。

Chip 真空发生器 X10L 最大真空度可达 -93 Kpa,它采用“蝴蝶阀”调节真空发生器不同等级之间的气流,故而在精细控制方面尤其出色。它在 5.5 bar 的操作压力下,抽吸力高达每分钟 50 升。

如今 Chip 泵的外壳采用注塑成型法制造,装配过程主要通过自动化流程完成,其中包含粘合和锁螺丝机器人。

Choose your language

无法对比

不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?

向我们发送反馈