用于先进的食品安全的蓝色可检测密封圈

发布于 2025/6/23
过滤器监测用于预防性维护

走进任何现代食品制造设施,您会发现其核心的关键运营:高效、卫生的粉末输送。制造商通常需要移动面粉、糖、香料或特殊成分。他们使用不同类型的设备来移动粉末。这包括斗式升降机、螺杆输送机和气动输送机。 每种输送技术都有一个共同的敌人:由于密封圈、垫圈和其他部件磨损或损坏而导致的异物污染风险

隐藏的挑战:来自密封圈和垫圈的污染

在工业中,来自密封圈、垫圈或其他部件碎片的污染是产品质量的主要威胁。传统密封圈通常由食品级聚合物制成。它们可能因磨蚀性粉末、强力清洗周期和机械应力而磨损。随着时间的推移,这些密封圈可能会降解、开裂或破损,将小碎片释放到产品流中。

传统密封圈碎片通常与它们旨在保护的粉末相似。这可能导致目视检查和标准检测方法失效。因此,制造商可能面临昂贵的召回和品牌损害。

质量保证团队、食品安全经理和工厂操作员因此必须实施强有力的食品污染控制,以保护消费者和公司声誉。HACCP等法规合规性框架要求有效的密封圈碎片检测和异物污染预防,使其成为一个紧迫的运营和合规性问题。

解决方案:piFLOW®f 输送机的蓝色可检测密封圈

Piab 为 piFLOW®f 真空输送机推出的新型蓝色可检测密封圈直接解决了这一行业普遍挑战。专为食品工业设计,这些创新密封圈结合了两种强大的检测机制:

  • 视觉检查:鲜艳的蓝色在大多数食品粉末中易于识别。这有助于在手动和自动检查过程中快速发现任何异物污染。
  • 磁性过滤器兼容性:这些密封圈含有铁颗粒。这意味着标准磁性捕捉器可以发现甚至是2毫米的小块。这是食品安全中的一种良好做法,因为它有助于捕捉不需要的金属或可检测的金属污染物。

真空输送,特别是使用piFLOW®f,已经为食品制造商提供了显著的优势。密闭传输降低了污染风险,温和的搬运避免了产品降解,而便捷清洁有助于质量保证。如今,随着蓝色可检测密封圈的出现,制造商可获得更全面的食品安全防护。

新的蓝色密封件可作为piFLOW® i、f 模块密封件的变体 以及piFLOW®i、f 的底阀密封件。

制造商的优势

这些新增的可检测密封技术标志着风险降低与运营效率提升的重大突破。通过结合视觉检查和磁性过滤器兼容性,密封圈有助于满足监管要求。这使得通过审核变得更容易,并向客户保证产品安全。

它们简化了日常运营,降低了召回的可能性,并提升了品牌声誉。即使在处理磨蚀性粉末时,它们也支持强大的质量保证和食品污染控制。

在一个信任为关键的市场中,Piab找到了满足最严格要求的方法。这些可检测密封圈帮助制造商遵循食品安全标准。每天交付安全、高质量的产品变得更加容易。

联系我们,了解更多关于新密封件的信息!


分享文章