跳转至内容
Sapho 现在每分钟可码垛 9 个袋子,代替使用原先系统的 6 个袋子。且该流程平稳运行且不损坏包装袋。
单个Kenos®海绵吸具可以拾取不同尺寸和重量的多个箱子,码垛效率增加了一倍。
我们在测试期间观察到piGENTLE™配合piFLOW®t表现出了杰出的效果。
Piab DCF摩擦吸盘释放部件的速度比竞争对手的吸盘更快,使冲压机的速度从每分钟冲压10次提升到每分钟可冲压13次。
通过改用我们的piCOMPACT®真空发生器,客户可以减少安装工作量,节省宝贵时间。
采用配置分离系统的真空输送机piFLOW®f运输香料,在该系统中操作人员与过敏产品的接触面积最小,同时清洁过程也大为简化。
Piab摩擦吸盘可以牢固抓取油性表面,并可靠耐受高剪切力,由此彻底“消灭”了零件掉落问题,同时还大幅降低了零件损坏带来的经济损失。
带预分离器的piFLOWt真空输送机实现了几乎无尘的干燥剂填充,客户最终选择了Piab的技术解决方案。
现在,片剂采用了对产品更为温和的运输方式,显著降低了废品率。
客户能够完全发挥机器人的全部潜力、节约50%的气体,并且,安装速度也大大加快。
Piab解决方案后帮助客户实现了全自动化生产,此外,得益于停机时间的大幅降低,产能也提升了30%。
出于对微生物污染的担忧,客户不希望看到过滤器“浸没”在所输送产品之中,Piab的分体式真空输送机解决方案能够在过滤器和产品接收容器之间实现有效隔离,正是客户的最佳之选。
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?