跳转至内容

创新

凭借自己一系列的创新产品和在自动化领域提高生产效率的真空设计方案,Piab成为各个产业真空技术领域的全球领导者。

Our core technologies
利用压缩空气来制造真空;
利用压缩空气来制造真空;
使用真空吸盘或真空抓手搬运零部件;
使用真空吸盘或真空抓手搬运零部件;
利用真空来输送粉末及散装物料。
利用真空来输送粉末及散装物料。
COAX® technology

COAX®技术

COAX®是利用压缩空气产生真空的先进解决方案,而Piab基于多级真空发生技术的COAX®真空发生管比传统真空发生器更高效、更可靠,体积也更为小巧。
DURAFLEX® suction cups

DURAFLEX® 吸盘

Piab的DURAFLEX®吸盘采用具有超强耐磨性能的高弹性聚氨酯材料制成,实现独有的双硬度特性。
piCOMPACT® all-in-one ejector unit

piCOMPACT® 紧凑型一体式真空发生器

piCOMPACT® 系列真空发生器采用紧凑型或一体式设计,具有集成控制装置,同时模块式特性还支持用户在同一歧管上安装多个单元 — 多个单元使用同一套气动连接和电气连接系统。
piFLOW® vacuum conveyor

piFLOW® 真空输送机

与传统输送机相比piFLOW® 真空输送机的输送容量提高一倍。
piGRIP® – the configurable suction cup

piGRIP® – 可配置吸盘

适合绝大部分机器应用的可配置吸盘,几乎可搬运所有材料。
piINLINE® – the energy saving inline ejector

piINLINE® – 节能型直插式真空发生器

piINLINE® 是Piab基于高能效COAX®技术研发的环保型直插式真空发生器。
Vacuum Gripper System – VGS™

真空抓具系统 – VGS™

Piab分布式真空抓具系统(VGS™)集成了高质量DURAFLEX®吸盘和COAX®真空发生管,能够帮助用户简化真空系统选型和安装。
piSOFTGRIP® vacuum-driven soft gripper

piSOFTGRIP® 真空驱动软抓

piSOFTGRIP® 是一种真空驱动的抓具,它有三个抓取手指和一个真空腔,所有的抓取器都是一体成型的。因此,这是一款简单而坚固的产品。

Choose your language

无法对比

不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?

向我们发送反馈