工业化生产的尼古丁袋

口含袋生产:功能性口含袋的先进解决方案

On-Demand Webinar
Simplify your Nicotine Pouch Production with Advanced, Automated Solutions for Manufacturers

Piab 的尖端真空输送解决方案正在重塑口含袋生产线。无论您生产的是尼古丁袋、能量袋、咖啡因袋、维生素袋,还是其他任何类型的口含袋,我们的技术都能保证产品纯度,并在整个制袋包装和生产过程保障微晶纤维素等重要成分的风味一致性与安全性。借助Piab,您可以在生产的每一个环节实现可靠、卫生且合规的物料输送。

适用行业和口含袋类型示例

您是否正面临粉尘外逸,影响操作人员健康的问题?是否难以实现精确的袋装填充或有效管理袋装封口?您的操作人员是否需要攀爬设备来为袋装机械上料?如果这些挑战您也正在经历,请继续阅读。

Piab口含袋生产技术解决的核心难题

Maintaining ingredient purity and batch consistency

Gentle conveying protects sensitive powders like microcrystalline cellulose, ensuring uniformity in nicotine pouches, caffeine pouches, and smokeless pouches.

Ensuring a homogenous blend

Controlled handling achieves consistent mixtures for all oral pouches, from nicotine pouches to vitamin pouches, securing repeatable product quality.

Preventing cross-contamination and protecting operator safety

Closed systems safeguard against flavor and strength mix-ups in alternative nicotine products and tobacco-free pouches, while dust containment and ergonomic solutions reduce health risks.

Efficient scaling with modular pouch technology

Modular, automated pouch packaging and pouch technology simplify line upgrades, supporting smooth capacity increases as your nicotine pouch business grows.

Piab贯穿功能性口含袋制造的每一步

Piab的真空输送系统与投料站、混合机、筛分机和筛选机、袋装填充机以及自动化袋包装设备无缝集成。Piab支持中小批量和大规模生产,并允许在您的业务增长时轻松扩展。Piab输送机能够支持从生产到包装的广泛工艺环节。例如,它们可以将物料从造粒机输送到干燥机,然后继续从干燥机输送到下一个阶段。此外,Piab的解决方案还能在生产线上的其他多个环节创造价值。

下文将展示两个示例配置,用以阐述Piab输送设备如何集成到工艺流程的不同环节中。

真空输送机将尼古丁袋原料输送到多个加工步骤

示例工艺流程:从原材料到多口味包装

操作员将原材料倒入Piab投料站(1)。Piab piFLOW®真空输送机(2)将物料输送到卧式混合机(3)。另一台Piab输送机(2)将混合物输送到筛分机(4)并进入料斗(5)。从那里,系统将物料输送到制袋环节,并进入配备有Piab预分离器/旋风分离器(7)和单个Piab真空源(8)的高性能成型、填充和包装/装箱线(6)。

此配置适用于高效、灵活的多口味生产,可接受极低的产品损耗(约0.2%以内);且此环节的任何损耗均可收集并回用。

精密包装线进料

从Piab大袋卸料站(1),Piab真空输送机(2)将原材料输送到小型缓冲料仓(3)进行存储。两个Piab真空输送机(4)将物料从缓冲料仓中输送到到制袋-填充-密封包装线(5)。

当工艺对产品损耗“零容忍”时,此解决方案是最佳选择。在此设置中,每种口味或产品规格在其真空输送机中使用独立的Piab过滤器以防止交叉污染。

Piab真空输送机将尼古丁袋原料从Piab大袋卸料站输送至缓冲罐并进入包装线。

欢迎随时提问。

我们的专家将为您提供免费咨询与建议。

您的问题

典型物料输送

尼古丁粉末图标
尼古丁盐粉末

尼古丁盐粉末用于尼古丁袋和无烟草口含袋。

植物纤维图标
植物基纤维

植物基纤维(纤维素、桉木纤维、竹纤维)

纤维素图标
微晶纤维素

用于袋装包装和纤维素基载体系统的微晶纤维素。

风味图标
风味剂、甜味剂和着色剂

风味粉末(薄荷、柑橘、浆果、咖啡等)、甜味剂(木糖醇、三氯蔗糖)、香味增强剂和着色剂。

水分调节剂图标
水分和质地调节剂

水分调节剂如丙二醇、甘油和HPC(羟丙基纤维素)。

成品袋图标
成品袋

灌装完成并准备进行最终包装的整袋产品。

粉末预混料图标
粉末预混料和混合物

将尼古丁、载体和添加剂混合制成的即用型预混料。

包装组件图标
湿物料

含有精油成分的物料或其他湿性物料(需要在Piab客户体验中心进行测试)。

为什么领先生产商选择Piab以支持口含袋的生产

顶尖的尼古丁袋、咖啡因袋及其他口含袋生产商选择信赖Piab真空输送机,因为:

温和、封闭的传输

保护微晶纤维素及其他敏感成分,防止袋装填充过程中的产品损耗。

符合卫生规范的设计

满足洁净室袋装包装及纤维素包装所需的严格食品与药品级标准。

灵活、模块化、可扩展的系统

快速适应新的袋装格式、口味和生产线

可持续运营

低能源消耗和最小维护,实现高效的口袋制造。

全球支持和保修

Piab提供5年保修和全球服务网络为所有袋装机械提供支持。

质量认证

可提供符合FDA和ATEX法规要求的配置。

准备好优化您的尼古丁袋、咖啡因袋或其他口含袋生产线了吗?

请联系我们的应用工程师进行个性化咨询。为您的尼古丁袋、咖啡因袋、微晶纤维素处理和维生素袋生产线,探寻最佳的真空输送、袋装填充和袋装包装解决方案。

国家
我希望通过邮件接收Piab的最新新闻