粉末输送:正在发生哪些变化以及如何适应

在大多数工厂中,只有在出现停机时,粉末输送才会受到关注。真空发生器、过滤器和输送机在后台运行,一次选定后便不再过问。这种习惯正在改变。了解推动这一变化的因素,以及新一代输送设备需要具备哪些能力。
在与食品、制药、化工及其他流程行业的制造商交流时,我们发现他们对输送设备的期望发生了明显转变:无论是在车间、维护规划还是采购决策方面。以下是背后的原因:
工厂评估输送设备的三个转变
1. 人体工程学成为选择标准。每次批次转换、过滤器检查和清洁周期,都意味着有人需要手动操作设备。当拆卸一台真空发生器需要两个人和一套工具时,这项工作就会被推迟——而被推迟的维护会演变为计划外停机。噪声和粉尘接触也会带来影响:它们会在审核和缺勤统计中显现出来。随着熟练操作员和维护技术人员日益短缺,更轻松舒适的工作环境也更有利于招聘人员。
2. 效率如今涵盖整个生命周期。一台适合应用程序、并且可精确识别到正确备件的设备,其拥有成本低于仅在购买当天看起来更便宜的设备。多年来,故障排查以及查找何处安装了何种设备所损失的时间会不断累积。
3. 状态监测成为一项预期。团队希望在生产线停机之前,就能发现过滤器堵塞或真空发生器性能偏移,而不是在停机之后。数据必须来自某个来源,因此如今采购的设备需要能够为明天的监测做好准备——无需改造。
这对新一代真空发生器提出了什么要求
这些转变中的每一项都对设备提出了新的要求。在真空输送中——即真空发生器通过密闭管线抽吸粉末或颗粒——很大一部分压力都落在真空发生器上。
为满足这些要求,Piab 的研发团队推出了 piEVO:一种新型真空发生器,这是我们下一代真空技术的第一步。
以下是 piEVO 真空发生器支持现代生产线的三种方式:
易于安装和维护
旋转锁定式卡口界面使一人即可将 piEVO 安装到真空输送机上。八个安装位置可让您根据生产线的实际需要布置排气口并铺设管路。
可选快速连接器无需工具即可将大部分气动管路作为一个单元拆下。拆卸真空发生器以进行过滤器检查和清洁时,可减少断开管子的时间。使用常用工具即可抽出发生器和消音器模块,高级消音器可将噪声控制在 78 dBA 以下。可选排气法兰可将排气引至室外或抽排点。
可配置且可追溯
piEVO 可根据您的应用程序进行配置,而不是让您的应用程序去适应固定的真空发生器。您可在配置器中选择尺寸、管路连接、压缩空气接口和排气选项,可单独配置真空发生器,或将其作为 piFLOW®p 或 fc 输送机的一部分进行配置。
每台真空发生器均带有序列号,注册 MyPiab 后便会显示在 MyProducts 中。您可以查看每条生产线上安装的确切配置,并订购相应的备件,从而支持更快速的故障排查和维护规划。
为状态监测做好准备
piEVO 的设计适配 Piab's 未来的状态监测选项,并可与现有控制单元配合使用。您现在可以先采用该真空发生器,并在之后添加监测功能,而无需更换硬件。
如需了解更多功能和规格,请访问 piEVO 产品页面。
想观看 piEVO 的实际运行效果吗?
观看此视频,了解一个人如何安装真空发生器、拆卸管路并接触发生器:
下一步该怎么做
已经在使用 Piab 真空输送机? 迈出升级至 piEVO 真空发生器的第一步,即可享受七折优惠。
对您自己的生产线有疑问吗?
填写此联系表单,向我们的工程师免费咨询。