跳至内容
看起来您的浏览器不支持 JavaScript,或者您已关闭 JavaScript。JavaScript 是为了给您提供最好的体验而需要的。
关于 Piab
Piab Group
联系我们
支持
寻找合作伙伴
Old shop
产品及解决方案
行业
我们的技术
下载
收藏夹
登录
订货号: 9909632
17 种类
Suction cup U4 Silicone FCM, M5 male
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。适用于搬运带平整或浅凹表面的工件。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
尺寸
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
4 mm
40 mm
50 mm
6 mm
8 mm
配件
1/4" NPT 外螺纹
过滤网, Al
1/8" NPSF 内螺纹
过滤网, Al
1/8" NPT 外螺纹
过滤网, Al
G 1/4" 外螺纹
过滤网, Al
G 1/8" 外螺纹
过滤网, Al
G 1/8" 外螺纹, M5 内螺纹
过滤网, Al
M5 外螺纹
Brass
Without fitting
无
比较
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
0
行业
规格
下载
配件/备件