Vakuumtransportörer för Bulkpulver, Granulat och Partiklar
Piabs vakuumtransportsystem är en ledande lösning för pulvertransportteknik. Det erbjuder ett säkert och rent sätt att hantera bulkmaterial. Detta inkluderar hantering av fint damm, slipande material och material som absorberar fukt (hygroskopiska) eller bryggbildar. Dessa vakuumtransportsystem utgör ett idealiskt alternativ till traditionella transportmetoder, vilket säkerställer ringa produktkvalitetsvariationer samtidigt som produktförluster minimeras.
Pulvertransportsystem för Alla Användningsområden - piFLOW® Vakuumtransportörer från Piab
Piabs vakuumtransportsystem leder branschen inom pulvertransport och levererar mångsidiga och praktiska lösningar för pulvertransportapplikationer. Deras kompakta design och orubbliga tillförlitlighet representerar det överlägsna valet över olika sektorer.
Piabs vakuumtransportsystem är optimala pulvertransportlösningar, som erbjuder oöverträffad säkerhet och hygien. Utrustade med innovativ teknik som COAX® är dessa system sinnebilden av effektivitet i vakuumtransport för pulverhantering. Konfigurationerna är enkla och pålitliga, med den mest energieffektiva metoden för att producera vakuum. De finns tillgängliga med:
- ATEX Dammcertifierad, installera i zon 21,22
- ATEX Damm- och Gascertifierad - Transport av granulat i explosiv damm- och gasatmosfär
- i överensstämmelse med FDA
- med antingen en ejektordriven vakuumpump eller en mekanisk pump
- premium syrafast stålbehållare
Piab pulvervakuumtransportörer
Vakuumtransportsystem för Olika Industrier
Operatörer och tekniker världen över litar på Piabs vakuumtransportsystem i olika industrier. Följande sektorer använder Piabs pulverhanteringsutrustning till stor fördel. Klicka på plattorna för att läsa mer om Piabs vakuumtransportsystem för din industri.
Oavsett om du behöver transportera pulver, granulat eller smådelar, har vi rätt transportör för materialhantering. Kontakta våra experter idag, och låt oss hjälpa dig att effektivisera dina processer och höja din produktion till nya höjder.
Fördelar med Piabs Vakuumtransportör för Pulver
Piabs vakuumtransportörer är den idealiska lösningen för att transportera bulkmaterial. De skapar en säker, hygienisk och ergonomisk arbetsmiljö. De säkerställer också hög produktkvalitet och undviker produktförlust på grund av spill eller skador.
Pneumatiska vakuumtransportörer har många fördelar för pulverhantering. Läs en jämförelse med industriella blåsmaskiner, skruvtransportörer, hinklyftare och transportband här.
Damm Partikel Förebyggande och Enkel Installation
Inbyggda filter förhindrar dammpartiklar från att komma in i luften, vilket eliminerar faran för dammexplosioner och andningsproblem. Vakuumtransportsystem är enkla att installera och underhålla, vilket minskar operatörens introduktionstid.
Certifierad Kvalitet och Säkerhet
Piabs vakuumtransportörer förbättrar produktiviteten och minskar kostnaderna genom att automatisera produktionsprocesser. De uppfyller stränga branschkrav med FDA, EC No. 1935/2004, EC No. 10/2011, ATEX Damm och ATEX Gas-certifieringar.
Dust Particle Prevention and Easy Installation
Built-in filters prevent dust particles from entering the air, removing the danger of dust blasts and breathing problems. Vacuum conveying systems are easy to install and maintain, reducing operator onboarding time.
Energieffektivitet och Hållbarhet
Piabs pulvertransportsystem erbjuder ejektordriven användning av COAX®-teknik för energieffektiv vakuumproduktion, men fungerar också med vingpumpar. Piab bygger varje vakuumtransportör för att hålla med hållbara material och ger en 5-års garanti.
Mångsidig Användning och Hög Produktivitet
Piabs transportsystem, med sin kompakta, modulära design, gör bulkmaterialhantering enklare. De kan hantera pulver, granulat eller partiklar med kapaciteter över 15 ton per timme.
Underhålls- och Rengöringseffektivitet
Att byta mellan olika material är snabbt och enkelt. Piabs vakuumtransportörer kräver minimalt underhåll och rengöring, vilket bidrar till högre produktivitet och lägre kostnader.
Skydd av Ömtåliga Material
Pluggfastransport skyddar ömtåliga material, vilket säkerställer att känsliga produkter som belagda tabletter förblir intakta under transport.
Flexibilitet och Enkel Integration
Piab piFLOW® transportörer integreras enkelt och smidigt i befintliga system eller nya linjer, med stor flexibilitet vid förändringar. Kompakta rörsystem möjliggör flexibel distribution över produktionslinjer.
Utforska kraften hos Piabs vakuumtransportörer och optimera dina produktionsprocesser! Vårt team av experter i våra Kundupplevelsecenter hjälper dig att hitta rätt lösning för dina behov. Vi erbjuder också Test för att bevisa våra koncept. Lär dig hur de hanterar vakuumtransportutmaningar.
När du Arbetar med Piabs Pulverhanteringsutrustning, Väljer du:
- Expertis: Dra nytta av vår decennier av erfarenhet och djupgående kunskap om pulveröverföring och bulkmaterialhantering.
- Ingenjörer designar våra pulvertransportsystem för hållbarhet och tillförlitlighet.
- Global Support: Vi finns här för dig världen över med ett dedikerat service- och supportnätverk. Tack vare detta lokala stöd och korta ledtider sticker Piab verkligen ut bland företag för bulkmaterialhanteringssystem.
Användningsområden för Piabs pulverhanteringssystem
Behöver du ett konceptbevis?
Kontakta oss om du vill få ett konceptbevis för din applikation!