Configure your piFLOW®f - 1
Artikelnummer: Configure your piFLOW®f

Configure your piFLOW®f

En transportör som framför allt används i industrier där livsmedelskvalitet är ett krav. Typiska applikationer är:Livsmedelsapplikationer, transport av pulver o...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • En vakuumtransportör på startnivå designad för industrier där det krävs livsmedelsgodkänd kvalitet, dammfri miljö och enkelt underhåll.
  • I pumpen används vår COAX®-teknik, det mest energieffektiva sättet att producera vakuum.
  • Material som kommer i kontakt med den transporterade produkten uppfyller kraven enligt FDA, EG-förordning 1935/2004 och EG-förordning 10/2011.
  • ATEX dammcertifierad.
  • Stålkvalitet ASTM 304 (rostfritt stål), betad ytbehandling.
  • Antistatiska filter och tätningar.
  • Automatisk filterrengöring.
  • Smidig installation och enkel drift.
  • Har hög genomströmningshastighet och upptar liten yta.