Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White - 1
Artikelnummer: 0248857
9 Varianter

Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White

Piabs veckade stavfilter rekommenderas för material med små partikelstorlekar. Deras beläggning är PFAS-fri, vilket säkerställer säkerhet och efterlevnad av miljöstandarder. Styva, robusta filter som klarar även den mest utmanande dammanvändningen. De flesta storlekar finns i mörkgrå, ATEX-godkända varianter och vita, ej ATEX-godkända varianter.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White
    0248857
  • Veckat stavfilter Ø125 L=145 kpl.
    0248858
  • Veckat stavfilter Ø125 L=220 kpl.
    0248859
  • Veckat stavfilter Ø125 L=360 kpl.
    0248860
  • Veckat stavfilter Ø125 L=610 kpl.
    0248861
  • Veckat stavfilter Ø125 L=145 kpl, ATEX
    0248862
  • Veckat stavfilter Ø125 L=220 kpl, ATEX
    0248863
  • Veckat stavfilter Ø125 L=360 kpl, ATEX
    0248864
  • Veckat stavfilter Ø125 L=610 kpl, ATEX
    0248865

Funktioner

  • Lämpligt för fina pulver, t. ex. toner.
  • PFAS-fri beläggning.
  • Uppfyller de krav som ställs av FDA, EC No. 1935/2004 och EC No. 10/2011.